GTIN 4013364099937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 481.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Images
Additional information
Technical data
Matériau - entretoise | St/tZn |
Matériau - boulon | INOX |
Longueur - entretoise | 475 mm |
Support conducteur rd | 16 mm |
Remarque | avec perçage supplémentaire Ø7 mm pour la fixation aux lattis du toit |
Matériau - entretoise | St/tZn |
Matériau - boulon | INOX |
Fixation | [2x] Ø7 mm |
Longueur - entretoise | 475 mm |
Support conducteur rd | 16 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Vis | di M8 x 20 mm |