Your dashboard services.
Register to access all tools.

Adaptateur pour pointes de capture

Pour le positionnement vertical des tiges de capture avec des pentes de toit jusqu'à 10°. Pour les plots béton à clavette (réf. 102 010 ou 102 340).

1 Product

Part No. 106008 FSA KT16 B16 95 STTZN V2A

GTIN 4013364099241, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 351.70 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - support: St/tZn
Plage de serrage: 16 mm
Matériau - boulon: INOX

produit : DEHN
Type: FSA KT16 B16 95 STTZN V2A
Référence: 106008
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support St/tZn
Plage de serrage 16 mm
Matériau - boulon INOX

Product 106008 was added to Notepad.

Product 106008 was added to the cart.


back to top