Part No. 540105 BRS 50.300 BB16 8 V2A
GTIN 4013364115880, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - tête / bande | INOX |
Plage de serrage - profilé carré | 40 x 60 jusqu'à 70 x 70 mm |
Plage de serrage - tube | 50-300 mm |
Raccordement rd | 16 mm |
Dimensions - bande de serrage | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |