Your dashboard services.
Register to access all tools.

Perche pour enlever de la glace

  • Pour enlever de la glace aux alentours des équipements sous tension, par exemple des systèmes de lignes aériennes à l'extérieur mais également dans des systèmes de tunnels
  • Marteau massif en matériau isolant
  • Perche isolante pour systèmes 15 kV / 16,7 Hz et 25 kV / 50 Hz
  • Avec rallonge téléscopique ; longueur possible de 3420 mm à 5270 mm

Tête (marteau)

Avec raccord enfichable.

1 Product

Part No. 766372 AK 25 ESH STK SN7361

GTIN 4013364139916, Customs tariff No. (EU): 96039099, Gross weight: 1.62 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 25 kV
Longueur totale (lG ) 400 mm
Dimensions - tête 300 x 56 mm
Utilisation _

Product 766372 was added to Notepad.

Product 766372 was added to the cart.


Perche isolante

Avec raccord enfichable pour la tête (marteau).

1 Product

Part No. 766371 ISN 25 STK 900SN7360

GTIN 4013364139909, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1060.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 25 kV
Longueur totale (lG ) 920 mm
Utilisation _
Diamètre 30 mm

Product 766371 was added to Notepad.

Product 766371 was added to the cart.


Rallonge téléscopique pour perche

Avec raccord enfichable pour perche isolante et embout avec oeillet de fixation.

1 Product

Part No. 766469 HVTC STK 4100 SN7359

GTIN 4013364139893, Customs tariff No. (EU): 96039099, Gross weight: 3.92 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Longueur totale (lG max / IG min ) 4120 / 2290 mm
Utilisation _
Diamètre 43 mm

Product 766469 was added to Notepad.

Product 766469 was added to the cart.


back to top