Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lot de perches isolantes pour nettoyage de vitres des locomotives éléctriques

  • Pour nettoyage des vitres des locomotives éléctriques
  • Protection contre le contact avec des parties active (ligne aérienne)
  • Plusieurs angles d'inclinaisons de la tête possible

Details

Avec le velcro le changement de la bande de nettoyage peut se faire rapidement
lorem ipsum
Grâce au couplage d'engrenage universel il peut y avoir un angle de fonctionnement réglable avec un pas de 30° de 0° à 90°.
lorem ipsum
Adaptateur avec accouplement à denture pour recevoir la tête de nettoyage.
lorem ipsum
lorem ipsum

Lot de perches isolantes pour le nettoyage de vitres

1 Product

Part No. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale AC (UN ) jusqu'à 25 kV
Tension nominale DC (UN ) jusqu'à 7,5 kV
Longueur totale (lG ) 3160 mm
Profondeur (IO ) 1630 mm

Product 766340 was added to Notepad.

Product 766340 was added to the cart.


back to top