Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A
GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Raccordement | boulon Ø10 mm, L 50 mm |
Version | avec rondelle Grower |
Vis | tige filetée M6 x 8 mm |
Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A
GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Diamètre - plage de serrage | 17 mm |
Ø perçage de raccordement | 11 mm |
Vis | di M10 x 20 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Set de fixation pour conducteur HVI light
Set de fixation pour le montage d’un conducteur HVI light sur des tubes supports Ø50 mm (par ex. tube support HVI long), comprenant une plaque de raccordement (4 niveaux, deux écrous à embase crantée inclus) et une bague de fixation avec quatre porte-câbles fendus (Ø17 mm) pour la zone d’adaptation (deux fixations pour câble incluses).
1 Product
Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX / Al |
Logement - plaque de fixation | trou carré 13 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Al |
Raccordement | 1x trou 11 mm, 1x trou 23 mm |
Vis | di M8 x 10 di M12 x 20 mm |
Manchon de bout | 50 mm² |
Matériau - manchon de bout | Cu/Sn |