Part No. 380110 FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
GTIN 4013364133273, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Al |
Plage de serrage - pointe captrice | 8-10 mm |
Plage de serrage rd | 2x 8-10 mm |
Matériau - disque de pression | INOX |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 380116 FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
GTIN 4013364133280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Al |
Plage de serrage - pointe de capture | 16 mm |
Plage de serrage rd | 2x 8-10 mm |
Matériau - disque de pression | INOX |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |