Your dashboard services.
Register to access all tools.

Outil de dénudage pour conducteurs HVI power

Outil pour dénuder l'enveloppe semi-conductrice et l'isolement PE du conducteur HVI power (diamètre ext. 27 mm).
  • L'outil comprend une poignée et de différentes lames remplaçables
  • La longueur de dénudage du conducteur HVI power est réglable par étapes de 0,2 mm à l'aide de la roue de réglage ; la longueur choisie est indiquée sur l'échelle graduée de la poignée
FonctionnementPlacer l'outil à l'extrémité coupée du conducteur. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et pousser légèrement pour couper/dénuder le conducteur. La lame peut être remplacée sans outillage grâce à un accouplement à baïonnette.

HVI strip 27

Version pour conducteur HVI power.

1 Product

Part No. 597227 HVI STRIP 27

GTIN 4013364153103, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 699.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: HVI STRIP 27
Référence: 597227
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Matériau - pièce moulée matière plastique / Al
Matériau - lame INOX

Product 597227 was added to Notepad.

Product 597227 was added to the cart.


HVI head 27

Version pour conducteur HVI power.

1 Product

Part No. 597127 HVI HEAD 27

GTIN 4013364153110, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 411.80 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: HVI HEAD 27
Référence: 597127
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Matériau - pièce moulée Al
Matériau - lame INOX

Product 597127 was added to Notepad.

Product 597127 was added to the cart.


back to top