Dispositifs de mise à la terre et en court-circuit (partiellement isolés) pour armoires de distribution de câbles BT
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43976981/HDVORSCHAU/766302a0001_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43976981/HDVORSCHAU/766302a0001_16-9.jpg)
- Ensemble complet pour la distribution
- Sécurité de fonctionnement avec poignée de terre isolée TI (avec double fonction), adapté pour l'insertion des deux cartouches de mise à la terre et le retrait avec la borne M10 ainsi que pour l'installation de la du dispositif de mise à la terre et court-circuit
- Câble d'entrée et unité de noeud en plastique imperméable à l'eau, avec une protection supplémentaire contre la torsion
- D'autres longueurs de câble peuvent être sélectionnés via le configurateur de mise à la terre et court-circuit en ligne
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43976982/HDVORSCHAU/745018a.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43976982/HDVORSCHAU/745018a.jpg)
Part No. 766302 EKS TI KVS SBK
GTIN 4013364051317, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 4.38 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Numéro de type du dispositif de mise à la terre et en court-circuit | VSUN6NV |
Dimensions | 380 x 260 x 80 mm |
Remarque : merci d'indiquer le numéro du type exact lors de votre commande. |
Part No. 745500 EKS TI 2F KVS SBK
GTIN 4013364007888, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 7.57 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Numéro de type du dispositif de mise à la terre et en court-circuit | VUKMT58 |
Dimensions | 440 x 330 x 66 mm |
Remarque : merci d'indiquer le numéro du type exact lors de votre commande. |