Dispositifs de mise à la terre et en court-circuit (entièrement isolés) pour armoires de distribution de câbles BT
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46725628/HDVORSCHAU/745923~2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46725628/HDVORSCHAU/745923~2.jpg)
- Version entièrement isolée, antichoc
- Ensemble complet pour distributeur de câbles
- Fonctionnement sûr avec poignée de mise à la terre isolée VI (avec double fonction), adapté pour l’insertion et le retrait de deux cartouches de mise à la terre avec raccordement en T ainsi que pour le vissage du dispositif de mise à la terre et court-circuit
- Guide-câble et unité nœud avec revêtement en plastique imperméable à l’eau, avec protection supplémentaire contre la torsion
- Il est possible de choisir en ligne d’autres longueurs de câble via le configurateur EaS
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46725629/HDVORSCHAU/745910a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46725629/HDVORSCHAU/745910a1.jpg)
Part No. 745903 EKS VI 2F KVS KK
GTIN 4013364093577, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 7.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Numéro de type du dispositif de mise à la terre et en court-circuit | V162LDM |
Dimensions | 450 x 350 x 110 mm |
Remarque : merci d'indiquer le numéro du type exact lors de votre commande. |
Part No. 745901 EKS VI 2F KVS SBK
GTIN 4013364083530, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 6.89 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Numéro de type du dispositif de mise à la terre et en court-circuit | V162LDM |
Dimensions | 440 x 330 x 100 mm |
Remarque : merci d'indiquer le numéro du type exact lors de votre commande. |