Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vis à bois avec tête filetée

Vis à double filetage, pour la fixation de supports conducteurs, supports pour conducteurs plats et supports de barres avec filetage intérieur.

2 Products

Part No. 528850 HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020955, Customs tariff No. (EU): 73181290, Gross weight: 15.10 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: St/gal Zn
Filetage: M8
Longueur totale: 53 mm

produit : DEHN
Type: HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
Référence: 528850
ou équivalent

 

Technical data

Matériau St/gal Zn
Filetage M8
Longueur totale (l1) 53 mm
Longueur - filetage (l2) 32 mm

Product 528850 was added to Notepad.

Product 528850 was added to the cart.

Part No. 528870 HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020962, Customs tariff No. (EU): 73181290, Gross weight: 22.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: St/gal Zn
Filetage: M8
Longueur totale: 73 mm

produit : DEHN
Type: HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
Référence: 528870
ou équivalent

 

Technical data

Matériau St/gal Zn
Filetage M8
Longueur totale (l1) 73 mm
Longueur - filetage (l2) 42 mm

Product 528870 was added to Notepad.

Product 528870 was added to the cart.


back to top