Part No. 634145 ES 50X50X3 450 V2A
GTIN 4013364125735, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - profilé | St/tZn |
Profilé | 50 x 50 x 3 mm |
Longueur (l1) | 450 mm |
Vis | di M8 x 40 mm |
Ecrou | écrou papillon M8 |
Part No. 634160 ES 50X50X3 600 V2A
GTIN 4013364125728, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - profilé | St/tZn |
Profilé | 50 x 50 x 3 mm |
Longueur (l1) | ≤ 600 mm |
Vis | di M8 x 40 mm |
Ecrou | écrou papillon M8 |