Coffre pour appareil de mesure de résistance de terre
Pour le transport, ce coffre est muni d'une bandoulière confortable.
Equipement du coffre de mesure : – 1 enrouleur avec poignée et 25 m de câble de mesure rouge, réf. 585 310 – 1 enrouleur avec poignée et 50 m de câble de mesure bleu, réf. 585 320 – 2 piquets de terre, longueur 350 mm, réf. 587 460 – 2 câbles de mesure 0,75 mm2, longueur 3 m, noir, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 020 (destinés à raccorder l’appareil de mesure au réseau de prises de terre) – 1 câble de mesure 0,75 mm2, longueur 0,5 m, rouge, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 010 – 1 câble de mesure 0,75 mm2, longueur 0,5 m, bleu, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 011 (destiné à raccorder l’enrouleur au piquet de terre) – 1 borne de test, plage de serrage 2-21 mm, réf. 588 000
Un compartiment vide est prévu à l’intérieur du coffret pour recevoir les appareils de mesure Metrel MI 3123 ou GEOHM C.