Your dashboard services.
Register to access all tools.

Appareil de mesure de résistance de terre GEOHM C

Appareil de mesure pour mesurer les résistances de terre et les résistances de terre spécifiques avec sélection automatique de la plage de mesure et contrôle de la résistance des sondes et des prises de terre auxiliaires.

1 Product

Part No. 578110 EMG GEOHM C

GTIN 4013364096974, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: EMG GEOHM C
Référence: 578110
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Affichage Affichage LCD numérique
Plage de mesure de 0,01 à 20 000 Ω
Plage de fréquence de 45 à 200 Hz
Méthode de mesure à 3 ou 4 pôles
Dimensions (l x l x p) 275 x 140 x 65 mm

Product 578110 was added to Notepad.

Product 578110 was added to the cart.


back to top