Your dashboard services.
Register to access all tools.

Chevilles pour plaques de mousse rigide

Cheville pour plaques de mousse rigide pour la fixation de supports pour conducteurs, barres et conducteurs plats aux systèmes d’isolation thermique périphérique.
Avec entraînement étoiles TX40.
Montage avec vis à bois Ø4,5 mm.

Cette cheville ne convient que pour la fixation de supports pour conducteurs si le risque d’efforts de traction supplémentaires sur le conducteur de descente n’existe pas.

Version courte

1 Product

Part No. 200600 HSPD HS4.5 L50 PA

GTIN 4013364098220, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: PA
Epaisseur – isolation: 60 mm
Profondeur d’ancrage/longueur: 50 mm
Charge utile – polystyrène PS20: 35 N
Charge utile – plaques de mousse rigide: 60 N

produit : DEHN
Type: HSPD HS4.5 L50 PA
Référence: 200600
ou équivalent

 

Technical data

Matériau PA
Epaisseur – isolation 60 mm
Profondeur d’ancrage/longueur 50 mm

Product 200600 was added to Notepad.

Product 200600 was added to the cart.


Version longue

1 Product

Part No. 200601 HSPD HS4.5 L85 PA

GTIN 4013364098237, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 8.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: PA
Epaisseur – isolation: 100 mm
Profondeur d’ancrage/longueur: 85 mm
Charge utile – polystyrène PS20: 60 N
Charge utile – plaques de mousse rigide: 85 N

produit : DEHN
Type: HSPD HS4.5 L85 PA
Référence: 200601
ou équivalent

 

Technical data

Matériau PA
Epaisseur – isolation 100 mm
Profondeur d’ancrage/longueur 85 mm

Product 200601 was added to Notepad.

Product 200601 was added to the cart.


back to top