Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bande anticorrosion

Pour isoler, protéger contre la corrosion et recouvrir des liaisons souterraines, par ex. des raccordements à vis et par serrage dans les installations de mise à la terre et de protection contre la foudre, mais également pour recouvrir ultérieurement des zones de soudure et des pièces moulées ainsi que des manchons, des brides, des armatures etc. La couche support enduite de vaseline sur les deux côtés empêche efficacement la pénétration de saleté et d’humidité.
  • Utilisation simple et rapide
  • Grande force adhésive
  • Plasticité durable
  • Excellente isolation électrique
  • Ne contient aucun composant nocif pour l’être humain ou l’environnement

Bandes anticorrosion avec perforation

  • Développé spécialement pour les applications de mise à la terre et de protection contre la foudre
  • Support facile à séparer avec perforations supplémentaires tous les 20 cm
  • Couleur rouge pour une documentation photo plus claire

2 Products

Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M

GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bande anticorrosion avec perforation (largeur 50 mm)
Bande anticorrosion pour protéger
les connexions souterraines,
par ex. les raccordements à vis et par serrage.
La bande revêtue de plastique durable et
enduite de vaseline sur les deux côtés
offre une protection efficace
contre la pénétration de saleté et d’humidité.
Matériau: Vaseline
Couleur: rouge
Longueur: 10 m
Largeur - bande: 50 mm
Epaisseur - bande: >= 1,1 mm
Température d’application permanente max.: 30 °C
Distance entre les perforations: env. 200 mm

produit : DEHN
Type: KSB PERF RED 50 L10M
Référence: 557125
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Vaseline
Couleur rouge
Longueur 10 m
Largeur - bande 50 mm
Epaisseur - bande >= 1,1 mm
Température d’application permanente max. 30 °C
Distance entre les perforations env. 200 mm

Product 557125 was added to Notepad.

Product 557125 was added to the cart.

Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M

GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bande anticorrosion avec perforation (largeur 100 mm)
Bande anticorrosion pour protéger
les connexions souterraines,
par ex. les raccordements à vis et par serrage.
La bande revêtue de plastique durable et
enduite de vaseline sur les deux côtés
offre une protection efficace
contre la pénétration de saleté et d’humidité.
Matériau: Vaseline
Couleur: rouge
Longueur: 10 m
Largeur - bande: 100 mm
Epaisseur - bande: >= 1,1 mm
Température d’application permanente max.: 30 °C
Distance entre les perforations: env. 200 mm

produit : DEHN
Type: KSB PERF RED 100 L10M
Référence: 557130
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Vaseline
Couleur rouge
Longueur 10 m
Largeur - bande 100 mm
Epaisseur - bande >= 1,1 mm
Température d’application permanente max. 30 °C
Distance entre les perforations env. 200 mm

Product 557130 was added to Notepad.

Product 557130 was added to the cart.


Bandes anticorrosion sans perforation

  • Support facile à séparer sans perforation
  • Couleur standard brun / beige

2 Products

Part No. 556125 KSB 50 L10M

GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bande anticorrosion (largeur 50 mm)
Bande anticorrosion pour protéger
les connexions souterraines,
par ex. les raccordements à vis et par serrage.
La bande revêtue de plastique durable et
enduite de vaseline sur les deux côtés
offre une protection efficace
contre la pénétration de saleté et d’humidité.
Matériau: Vaseline
Couleur: marron / beige
Longueur: 10 m
Largeur - bande: 50 mm
Epaisseur - bande: >= 1,1 mm
Température d’application permanente max.: 30 °C

produit : DEHN
Type: KSB 50 L10M
Référence: 556125
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Vaseline
Couleur marron / beige
Longueur 10 m
Largeur - bande 50 mm
Epaisseur - bande >= 1,1 mm
Température d’application permanente max. 30 °C

Product 556125 was added to Notepad.

Product 556125 was added to the cart.

Part No. 556130 KSB 100 L10M

GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bande anticorrosion (largeur 100 mm)
Bande anticorrosion pour protéger
les connexions souterraines,
par ex. les raccordements à vis et par serrage.
La bande revêtue de plastique durable et
enduite de vaseline sur les deux côtés
offre une protection efficace
contre la pénétration de saleté et d’humidité.
Matériau: Vaseline
Couleur: marron / beige
Longueur: 10 m
Largeur - bande: 100 mm
Epaisseur - bande: >= 1,1 mm
Température d’application permanente max.: 30 °C

produit : DEHN
Type: KSB 100 L10M
Référence: 556130
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Vaseline
Couleur marron / beige
Longueur 10 m
Largeur - bande 100 mm
Epaisseur - bande >= 1,1 mm
Température d’application permanente max. 30 °C

Product 556130 was added to Notepad.

Product 556130 was added to the cart.


back to top