Part No. 563169 AK RPA V2A
GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Support conducteur rd/pl | Ø8-10 / 30 x 3 jusqu'à 11 mm |
Matériau | INOX |
Matériau borne à cage | St / galZn |
Section de raccordement | 2,5-95 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Normes | NF EN 62561-1 |
* voir le certificat de test. |