Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A
GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - bande | INOX |
Dimensions - bande (l x l x p) | env. 700 x 30 x (4 x 1) mm |
Section | 120 mm2 |
Matériau - bloc | polystyrène |
Dimensions - bloc (l x l x p) | 180 x 85 x 45 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6 kA |