Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vérificateur d’absence de tension bipolaire SPN pour l’alimentation électrique

  • Extrêmement résistant aux chocs, étanche à l'eau et au logement antipoussière
  • Balle de test avec phase supplémentaire, la séquence de phase et test de continuité
  • 2 versions avec différentes plages de mesure
  • applicable en attachant des aiguillons de vulgarisation dans les réseaux aériens
  • Pas de batterie nécessaire

Tension nominale jusqu'à 1000 V

2 Products

Part No. 766660 SPN 500B

GTIN 4013364302464, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Plage de tension nominale (UN ) 50 ... 500 V
Bande passante 15 ... 500 Hz et DC
Dimension partie d'affichage 274 x 75 x 47 mm

Product 766660 was added to Notepad.

Product 766660 was added to the cart.

Part No. 766665 SPN 1000B

GTIN 4013364302488, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Plage de tension nominale (UN ) 50 ... 1000 V
Bande passante 15 ... 500 Hz et DC
Dimension partie d'affichage 274 x 75 x 47 mm

Product 766665 was added to Notepad.

Product 766665 was added to the cart.


back to top