Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set de nettoyage humide FRS ZK MS

  • Pour les installations intérieures et extérieures
  • Equipement pour le nettoyage par voie humide sous tension avec un liquide spécial
  • Accouplement à denture universelle pour l'échange et la flexion des têtes de travail
  • Têtes de travail rigides et flexibles dans la technologie plug-in pour une éponge de remplacement rapide et facile

Details

Le couplage en denture universel permet un remplacement rapide des têtes de travail et des extensions.
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

Set de nettoyage humide FRS ZK MS

Complet, dans un boîtier en fibre de verre.

1 Product

Part No. 785940 FRS ZK MS

GTIN 4013364106253, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Dimensions 945 * 285 * 170 mm
Longueur totale (lG max / IG min ) 3250 /1450 mm
Extension (lG max / lG min ) 2100 / 350 mm

Product 785940 was added to Notepad.

Product 785940 was added to the cart.


back to top