Set de nettoyage à sec TRS MS
- Pour les installations intérieures et extérieures
- Equipement de nettoyage par aspiration sous tension
- Pour les transformateurs de nettoyage à sec et appareillage
- Tubulures d'admission transparentes pour plus de sécurité
- Têtes de travail spécialement adaptés pour le nettoyage intensif
- Système de couplage Plug-in pour la conversion rapide des têtes de travail
Details
Part No. 785100 TRS MS
GTIN 4013364087606, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 18.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | 1260 * 305 * 205 mm |
Longueur totale (lG max / IG min ) | 3580 / 1180 mm |
Extension (lG max / lG min ) | 2515 / 115 mm |
Part No. 785112 TRS MS V1
GTIN 4013364106550, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 17.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | 1260 * 305 * 205 mm |
Longueur totale (lG max / IG min ) | 3580 / 1180 mm |
Extension (lG max / lG min ) | 2515 / 115 mm |