Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set de nettoyage à sec TRS NS

  • Pour les installations intérieures et extérieures
  • Equipement de nettoyage par aspiration sous tension
  • Pour le nettoyage à sec des armoires de distribution, systèmes intérieurs ouverts et armoires de commande
  • Têtes de travail spécialement adaptés pour le nettoyage intensif
  • Système de couplage Plug-in pour la conversion rapide des têtes de travail
  • Régulation de l'aspiration au niveau de la main

Details

Utilisation d'une buse plate.
lorem ipsum
Utilisation d'une brosse.
lorem ipsum
Schéma
lorem ipsum

Set de nettoyage à sec TRS NS

Entièrement dans un coffret en plastique.

1 Product

Part No. 785502 TRS NS

GTIN 4013364087347, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Dimensions 560 x 410 x 170 mm
Longueur totale (lG max / IG min ) 1350 / 560 mm

Product 785502 was added to Notepad.

Product 785502 was added to the cart.


back to top