Your dashboard services.
Register to access all tools.

Toiles de protection, tensions jusqu’à 1 000 V

  • Protection contre les contacts accidentels directs avec des éléments sous tension
  • Pour recouvrir des éléments adjacents sous tension
  • Différentes longueurs, largeurs et épaisseurs

Details

lorem ipsum

Toile de protection en plastique, en rouleau

2 Products

Part No. 785465 ATK 135 50M NS

GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 50 m
Largeur 1350 mm
Épaisseur 0,5 mm
Couleur cristal

Product 785465 was added to Notepad.

Product 785465 was added to the cart.

Part No. 785467 ATK 120 25M NS

GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 25 m
Largeur 1200 mm
Épaisseur 1,0 mm
Couleur transparent

Product 785467 was added to Notepad.

Product 785467 was added to the cart.


Nappe en plastique, découpes

2 Products

Part No. 785466 ATK 135 ..M NS

GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 50 m max. *)
Largeur 1350 mm
Épaisseur 0,5 mm
Couleur cristal
Commande min. 500 mm
*) Indiquer la longueur lors de la commande !
Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm.

Product 785466 was added to Notepad.

Product 785466 was added to the cart.

Part No. 785468 ATK 120 ..M NS

GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.64 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 25 m max. *)
Largeur 1200 mm
Épaisseur 1,0 mm
Couleur transparent
Commande min. 500 mm
*) Indiquer la longueur lors de la commande !
Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm.

Product 785468 was added to Notepad.

Product 785468 was added to the cart.


Toile de protection en élastomère EPDM, en rouleau

Avec marquage VDE-/GS-, souple à basse température.

1 Product

Part No. 785471 ATN 140 10M NS

GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 10 m
Largeur 1400 mm
Épaisseur 1,0 mm
Couleur rouge

Product 785471 was added to Notepad.

Product 785471 was added to the cart.


Toile de couverture en élastomère EPDM, découpes

1 Product

Part No. 785472 ATN 140 ..M NS

GTIN 4013364087057, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.95 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 10 m max. *)
Largeur 1400 mm
Épaisseur 1,0 mm
Couleur rouge
Commande min. 500 mm
*) Indiquer la longueur lors de la commande !
Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm.

Product 785472 was added to Notepad.

Product 785472 was added to the cart.


Bande isolante en élastomère EPDM, en rouleau

Pour l'isolation

1 Product

Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS

GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Longueur 2,5 m
Largeur 200 mm
Épaisseur 1,0 mm
Couleur rouge

Product 785646 was added to Notepad.

Product 785646 was added to the cart.


back to top