Perches de mise à la terre pour lignes aériennes
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434025/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434025/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
- Pour une utilisation en extérieur
- Accouplement à cône en aluminium robuste
- Les longueurs totales jusqu'à 6000 mm sont possibles
- Perche télescopique ajustable
- Pince pour la phase et les pinces avec une longue broche à goupille
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434027/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434027/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434030/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434030/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434028/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434028/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434029/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
Sur l'entonnoir est un collier avec les fonctions suivantes:
- Position"OPEN" : La perche peut être retirée après la fixation de la pince
- Position "fermée": La perche et pince restent liés, même après la fixation du dispositif.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434029/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434026/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434026/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
Part No. 769400 ESTC SQL 4000
GTIN 4013364080881, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 4015 / 2180 mm |
Longueur - poignée (IH ) | 1400 mm |
Charge admissible max. - tête de la perche (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Diamètre | 43 mm |
Part No. 769500 ESTC SQL 5000
GTIN 4013364080904, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.02 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 5015 / 2680 mm |
Longueur - poignée (IH ) | 1900 mm |
Charge admissible max. - tête de la perche (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Diamètre | 43 mm |
Part No. 769300 ESTC SQL STK 3000
GTIN 4013364080867, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 3 015 / 1 760 mm |
Longueur - poignée (IH ) | 900 mm |
Charge admissible max. - tête de la perche (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Diamètre | 43 mm |
Part No. 769503 EST KS SQL 1500
GTIN 4013364003996, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG ) | 1600 mm |
Charge admissible max. à la tête de la perche | 20 kg |
Diamètre | 43 mm |
Part No. 769504 EST ZS 1500
GTIN 4013364004559, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG ) | 1580 mm |
Diamètre | 43 mm |
Part No. 769505 EST ES 1500
GTIN 4013364004566, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.46 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG ) | 1590 mm |
Diamètre | 43 mm |