Têtes de frappe pour piquets de terre
Pour piquets de terre de types Z + AZ.
Ø20 mm (goujon Ø12 mm, référence 620 ...) ou
Ø25 mm (goujon Ø15 mm, référence 625 ...)
Pour les modèles d’Atlas Copco, plusieurs versions sont possibles.
Details
Part No. 620005 HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027039, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.07 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | BHF 30 |
Adaptateur | rond Ø27 x 80 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 200 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Version spéciale insert de marteau réf. 620 039 pour l'électrode de masse Réf. 620 902 TYPE AZ NIRO (V4A). |
Part No. 625005 HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027046, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.05 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | BHF 30 |
Adaptateur | rond Ø27 x 80 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 200 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | S, Z |
Version spéciale insert de marteau réf. 620 039 pour l'électrode de masse Réf. 620 902 TYPE AZ NIRO (V4A). |
Part No. 620009 HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118119, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 et EH 22/400 |
Adaptateur | rond Ø27 x 80 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 260 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625009 HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118126, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 et EH 22/400 |
Adaptateur | rond Ø27 x 80 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 260 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Part No. 620007 HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027084, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Adaptateur | hexagonal SW22 x 108 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 240 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625007 HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027091, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.03 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Adaptateur | hexagonal SW22 x 108 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 240 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Part No. 620008 HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066151, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Adaptateur | hexagonal S25 x 108 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 240 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625008 HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066144, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Adaptateur | hexagonal S25 x 108 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 240 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Part No. 620019 HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027008, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.98 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Adaptateur | hexagonal SW28 x 160 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 350 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625019 HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027015, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.08 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Adaptateur | hexagonal SW28 x 160 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 350 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Part No. 620010 HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364244764, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | TT, PRO, MK1 |
Adaptateur | hexagonal SW32 x 160 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 350 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625010 HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364157613, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.25 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | TT, PRO, MK1 |
Adaptateur | hexagonal SW32 x 160 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 350 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 620029 HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066113, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.43 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | GSH 27 / Module 3000 AVR (jusqu’au modèle 2021) / K 2628 H |
Adaptateur | hexagonal SW28 (1 1/8'') |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 250 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625029 HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066120, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | GSH 27 / Module 3000 AVR (jusqu’au modèle 2021) / K 2628 H |
Adaptateur | hexagonal SW28 (1 1/8'') |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 250 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Part No. 620031 HE TE 20 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244849, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.13 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | marteaux à percussion, types TE-S |
Adaptateur | hexagonal SW22 |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 280 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Part No. 625031 HE TE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244856, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | marteaux à percussion, types TE-S |
Adaptateur | hexagonal SW22 |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 280 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Part No. 620030 HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244818, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | marteaux à percussion, types SDS-max |
Adaptateur | rond Ø18 x 175 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longueur | 260 mm |
Diamètre - piquet | 20 mm |
Type - piquet de terre | Z, AZ |
Remarque: Il est recommandé d'utiliser un marteau avec une force d'impact minimale de 26 joules. La profondeur maximale de pénétration dépend des conditions du sol. |
Part No. 625030 HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244825, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Type | marteaux à percussion, types SDS-max |
Adaptateur | rond Ø18 x 175 mm |
Matériau | St/nu |
Perçage (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longueur | 260 mm |
Diamètre - piquet | 25 mm |
Type - piquet de terre | Z |
Remarque: Il est recommandé d'utiliser un marteau avec une force d'impact minimale de 26 joules. La profondeur maximale de pénétration dépend des conditions du sol. |