Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau | St/tZn |
Plage de serrage rd/pl | 8-12,5 / -40 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-95 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Plage de serrage rd | 8-10 mm |
Raccordement (rigide / multi-brins) | 4-50 mm2 |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Plage de serrage rd/pl | 7-10 / -40 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 25-120 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |