Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau | St/tZn |
Plage de serrage rd/pl | 10 / -30 x 4 mm |
Plage de serrage - câble | 70 mm2 |
Version pour piquets de terre | Ø20 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau | INOX (V4A) |
Plage de serrage rd/pl | 10 / -30 x 4 mm |
Plage de serrage - câble | 70 mm2 |
Version pour piquets de terre | Ø20 mm |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |