Piquets de terre
- Pas d’élargissement de section au point d’accouplement
- Accouplement autoverrouillant
- Résistance à la corrosion
- Stockage et transport faciles
- Universellement utilisable en fonction des caractéristiques du sol
- Valeurs de résistance constantes
- Mise en place facile au moyen d’un marteau à percussion
Details
Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | St/tZn |
Longueur - tige (l1) | 1000 mm |
Diamètre Ø (d1) | 20 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau | St/tZn |
Longueur - tige (l1) | 1500 mm |
Diamètre Ø (d1) | 20 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | St/tZn |
Longueur - tige (l1) | 1000 mm |
Diamètre Ø (d1) | 25 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau | St/tZn |
Longueur - tige (l1) | 1500 mm |
Diamètre Ø (d1) | 25 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A
GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Longueur - tige (l1) | 1000 mm |
Diamètre Ø (d1) | 20 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A
GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Longueur - tige (l1) | 1500 mm |
Diamètre Ø (d1) | 20 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
Normes | NF EN 62561-2 |