Plaques de mise à la terre
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690735/HDVORSCHAU/728300a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690735/HDVORSCHAU/728300a2_16-9.jpg)
- Des court-circuits à haute intensité admissible dans plaque de mise à la terre
- Raccordement de la branches de phase unipôlaire
- Pour la connexion des dispositifs de mise à la terre et court-circuit unipolaire aux fusibles
- Version pour tête sphérique fixe Ø 20 mm, Ø 25 mm ou Ø 16 mm
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690736/HDVORSCHAU/792190_728320.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690736/HDVORSCHAU/792190_728320.jpg)
Part No. 728620 EAPA 3 KFP 20 KKH
GTIN 4013364147843, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1085.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Ø Point fixe | 20 mm |
Section max. du câble Cu | 120 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 23,7 kA |
Part No. 728625 EAPA 3 KFP 25 KKH
GTIN 4013364147867, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1084.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Ø Point fixe | 25 mm |
Section max. du câble Cu | 150 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 29,6 kA |
Part No. 728522 EAPA 3 KFP 20 B13
GTIN 4013364147874, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 756.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Ø Point fixe | 20 mm |
Section max. du câble Cu | 120 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 23,7 kA |
Part No. 728526 EAPA 3 KFP 25 B13
GTIN 4013364147881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1014.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Ø Point fixe | 25 mm |
Section max. du câble Cu | 150 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 29,6 kA |
Part No. 728516 EAPA 3 RN 16 EAB
GTIN 4013364147898, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.54 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Ø Point fixe | 16 mm |
Section max. du câble Cu | 95 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 26,5 kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 18,7 kA |
Part No. 728501 EAP 2 25 KKH HG
GTIN 4013364079618, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1015.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Ø Point fixe | 25 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.66 |
N° de matériau DB | 157 540 |
Part No. 728503 EAP 25 SIT US OL
GTIN 4013364079564, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 453.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Ø Point fixe | 25 mm |
N° de dessin DB | 4 Ebgw 01.60 |
N° de matériau DB | 157 545 |
Part No. 728502 EAP 2 25 MA US OL
GTIN 4013364079571, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 708.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Ø Point fixe | 25 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.61 |
N° de matériau DB | 157 548 |