Points de prise de terre
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44343116/HDVORSCHAU/790150a0001.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44343116/HDVORSCHAU/790150a0001.jpg)
- Pour le raccordement de connecteurs de terre ou plaques de terre selon DIN 48088-2
- À souder ou visser, pour le raccordement côté terre de pièces de raccordement avec écrou papillon ou vis à oreilles
- Pièces de raccordement avec boulon fileté M12 ou M16
- Filetage intérieur dans M12 ou M16
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44343117/HDVORSCHAU/705500a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44343117/HDVORSCHAU/705500a1.jpg)
Part No. 790251 EFP 16 RN M12 35 SSM
GTIN 4013364089501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 248.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 x 35 mm |
Diamètre | 16 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Section max. du câble Cu | 150 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 29,6*) kA |
Matériau | laiton (CuNi2Si) / gal Sn |
Matériau - boulon fileté | INOX A2-70 |
Matériau - écrou | DIN 985-M12-8 / gal Zn |
*) Pour les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit avec des longueurs de câbles > 4000 mm : 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Part No. 790261 EFP 16 RN M16 45 SSM
GTIN 4013364089525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 277.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M16 x 45 mm |
Diamètre | 16 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Section max. du câble Cu | 150 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 29,6*) kA |
Matériau | laiton (CuNi2Si) / gal Sn |
Matériau - boulon fileté | INOX A2-70 |
Matériau - écrou | DIN 985-M16-8 / gal Zn |
*) Pour les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit avec des longueurs de câbles > 4000 mm : 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Part No. 790250 EFP 16 RN M12
GTIN 4013364089495, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 193.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 |
Diamètre | 16 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Section max. du câble Cu | 150 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 29,6*) kA |
Matériau | laiton (CuNi2Si) / gal Sn |
*) Pour les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit avec des longueurs de câbles > 4000 mm : 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Part No. 790260 EFP 16 RN M16
GTIN 4013364089518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M16 |
Diamètre | 16 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Section max. du câble Cu | 150 mm² |
Courant de court-circuit max. Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Courant de court-circuit max. Ik 1 s | 29,6*) kA |
Matériau | laiton (CuNi2Si) / gal Sn |
*) Pour les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit avec des longueurs de câbles > 4000 mm : 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Part No. 705501 AS SCHW M12 25
GTIN 4013364003927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 x 25 mm |
Matériau | St/gal Zn |
Part No. 755501 AS SCHW M16 30
GTIN 4013364003934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 303.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M16 x 30 mm |
Matériau | St/gal Zn |
Part No. 336020 AS SCHW M12
GTIN 4013364003941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 123.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 |
Matériau | St/gal Zn |
Part No. 336025 AS SCHW M16
GTIN 4013364003958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 257.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M16 |
Matériau | St/gal Zn |
Part No. 705504 AS SCHR M12 M12 40
GTIN 4013364008021, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 183.20 g, PU: 5.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 / M12 x 40 mm |
Ouverture de clé | 27 mm |
Matériau | Cu-Legierung/gal Sn |
Part No. 705500 AS SCHR M12 55
GTIN 4013364000025, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 x 55 mm |
Ouverture de clé | 32 mm |
Matériau - boulon fileté | INOX |
Matériau - écrou | Cu-Legierung/gal Sn / St/tZn |
Part No. 750500 AS SCHR M16 65
GTIN 4013364000032, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M16 x 65 mm |
Ouverture de clé | 41 mm |
Matériau - boulon fileté | INOX |
Matériau - écrou | Cu-Legierung/gal Sn / St/tZn |
Part No. 705510 AS SCHR M16 55 M12
GTIN 4013364089587, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | M12 x 20 mm / M16 x 55 mm |
Ouverture de clé | 41 mm |
Matériau - boulon fileté | INOX |
Matériau - écrou | alliage de Cu / gal Sn |