Your dashboard services.
Register to access all tools.

Perches isolantes IS

Simplicité et sécurité
  • Grâce à son utilisation universelle, la perche est peu coûteuse
  • Transport facile

Details

Tête de la perche de manœuvre SSK SQ montée sur la perche isolante IS SQ. Fixation supplémentaire à l'aide d'un écrou moleté noir.
lorem ipsum
Perche isolante IS SK pour actionner des bornes avec broche à tête hexagonale de dispositifs de mise à la terre et de court-circuit.
lorem ipsum
Tête de la perche de manœuvre SSK M12 vissée sur la perche isolante IS SK.
lorem ipsum
Le raccord enfichable permet de rallonger facilement la perche isolante IS STK.
lorem ipsum

Perche isolante, broche à tête hexagonale

Avec filetage M12 et verrou à ressort

  • Utilisation en tant que perche de manœuvre avec tête de réf. 765 005
  • Utilisation en tant que perche de mise à la terre

2 Products

Part No. 766001 IS 36 SK 1000

GTIN 4013364017825, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 916.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1000 mm
Profondeur (IO ) 175 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766001 was added to Notepad.

Product 766001 was added to the cart.

Part No. 766002 IS 36 SK 1500

GTIN 4013364017832, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1610.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1500 mm
Profondeur (IO ) 475 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766002 was added to Notepad.

Product 766002 was added to the cart.


Perche isolante, broche avec tige transversale

Version à baïonnettes

  • Utilisation en tant que perche de manœuvre avec tête de réf. 765 009
  • Utilisation en tant que perche de mise à la terre
  • Utilisation en tant que perche de travail pour les plaques de protection isolantes

3 Products

Part No. 766311 IS 36 SQ 1000

GTIN 4013364017856, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 919.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1025 mm
Profondeur (IO ) 150 mm
Utilisation sous pluie possible ^
*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Product 766311 was added to Notepad.

Product 766311 was added to the cart.

Part No. 766315 IS 36 SQ 1500

GTIN 4013364008281, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1620.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1525 mm
Profondeur (IO ) 500 mm
Utilisation sous pluie possible ^
*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Product 766315 was added to Notepad.

Product 766315 was added to the cart.

Part No. 766312 IS 72.5 SQ SN7743

GTIN 4013364311985, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1040.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 72,5 kV
Longueur totale (lG ) 1300 mm
Profondeur (IO ) 90 mm
Utilisation sous pluie possible ^
*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Product 766312 was added to Notepad.

Product 766312 was added to the cart.


Perche isolante, broche à tête hexagonale, STK

Avec filetage M12, verrou à ressort et raccord enfichable pour rallonger la perche

  • Utilisation en tant que perche de manœuvre avec tête de réf. 765 005
  • Utilisation en tant que perche de mise à la terre

3 Products

Part No. 766100 IS 36 SK STK 1000

GTIN 4013364125117, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 900.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1000 mm
Profondeur (IO ) 175 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766100 was added to Notepad.

Product 766100 was added to the cart.

Part No. 766122 IS 123 SK STK 2000

GTIN 4013364134249, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1800.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 123 kV
Longueur totale (lG ) 2000 mm
Profondeur (IO ) 200 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766122 was added to Notepad.

Product 766122 was added to the cart.

Part No. 766111 ISN 36 SK STK 1000

GTIN 4013364137295, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1060.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1000 mm
Profondeur (IO ) 175 mm
Utilisation sous pluie possible _

Product 766111 was added to Notepad.

Product 766111 was added to the cart.


Perche isolante, broche avec tige transversale, STK

Version à baïonnettes avec raccord enfichable

  • Utilisation en tant que perche de manœuvre avec tête de réf. 765 009
  • Utilisation en tant que perche de mise à la terre
  • Utilisation en tant que perche de travail pour les plaques de protection isolantes

3 Products

Part No. 766301 IS 36 SQ STK 1000

GTIN 4013364125124, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 900.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1025 mm
Profondeur (IO ) 150 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766301 was added to Notepad.

Product 766301 was added to the cart.

Part No. 766322 IS 123 SQ STK 2000

GTIN 4013364134256, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1800.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 123 kV
Longueur totale (lG ) 2000 mm
Profondeur (IO ) 200 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766322 was added to Notepad.

Product 766322 was added to the cart.

Part No. 766310 ISN 36 SQ STK 1000

GTIN 4013364137318, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1060.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1025 mm
Profondeur (IO ) 150 mm
Utilisation sous pluie possible _

Product 766310 was added to Notepad.

Product 766310 was added to the cart.


Perche isolante démontable, broche avec tige transversale, STK

Version à baïonnettes avec raccord enfichable

  • Utilisation en tant que perche de manœuvre avec tête de réf. 765 009
  • Utilisation en tant que perche de mise à la terre
  • Utilisation en tant que perche de travail pour les plaques de protection isolantes

1 Product

Part No. 766332 ISN 123 SQ STK 2500

GTIN 4013364137325, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.08 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 110 ... 123 kV
Longueur totale (lG ) 2495 mm
Profondeur (IO ) 290 mm
Utilisation sous pluie possible _
*) Poids maximum de la plaque lorsqu’il est utilisé pour isoler les plaques de protection

Product 766332 was added to Notepad.

Product 766332 was added to the cart.


Perche isolante avec au deux côtés des plug-in

Connecteur femelle bilatérale pour brancher des extensions, des têtes de travail ou des adaptateurs.

3 Products

Part No. 766363 IS 36 STK 30 1280

GTIN 4013364121737, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1200.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1280 mm
Utilisation sous pluie possible ^

Product 766363 was added to Notepad.

Product 766363 was added to the cart.

Part No. 766367 ISN 36 STK 30 1280

GTIN 4013364137042, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1200.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1280 mm
Utilisation sous pluie possible _

Product 766367 was added to Notepad.

Product 766367 was added to the cart.

Part No. 766362 ISN 36 STK 930SN7688

GTIN 4013364230705, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1175.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1...36 kV
Longueur totale (lG ) 930 mm
Utilisation sous pluie possible _

Product 766362 was added to Notepad.

Product 766362 was added to the cart.


back to top