Your dashboard services.
Register to access all tools.

Perches à griffes

Simplicité et sécurité Facilement à utiliser

Details

L'insert de réduction, qui est compris dans la livraison, permet de réaliser des plages de serrage de Ø30 ... 50 mm. Sans cet insert, des fusibles HT de Ø50 ... 90 mm peuvent être mis et retirés.
lorem ipsum
La tête de serrage coudée de 20° permet un travail simple et en sécurité, même dans le cas de fusibles HT montés en haut et en bas.
lorem ipsum

Version droite

3 Products

Part No. 765040 SZ HH 1060

GTIN 4013364093751, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.63 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Plage de serrage 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Longueur totale (lG ) 1060 mm
Longueur - poignée (IH ) 350 mm
Profondeur (IO ) 185 mm
*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Product 765040 was added to Notepad.

Product 765040 was added to the cart.

Part No. 765041 SZ HH 1250

GTIN 4013364093768, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.88 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Plage de serrage 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Longueur totale (lG ) 1250 mm
Longueur - poignée (IH ) 540 mm
Profondeur (IO ) 185 mm
*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Product 765041 was added to Notepad.

Product 765041 was added to the cart.

Part No. 765042 SZ HH 1500

GTIN 4013364093775, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Plage de serrage 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Longueur totale (lG ) 1500 mm
Longueur - poignée (IH ) 790 mm
Profondeur (IO ) 185 mm
*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Product 765042 was added to Notepad.

Product 765042 was added to the cart.


Version coudée de 20°

3 Products

Part No. 765050 SZ HH W20 1070

GTIN 4013364093782, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.65 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Plage de serrage 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Longueur totale (lG ) 1070 mm
Longueur - poignée (IH ) 350 mm
Profondeur (IO ) 195 mm
*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Product 765050 was added to Notepad.

Product 765050 was added to the cart.

Part No. 765051 SZ HH W20 1250

GTIN 4013364093799, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.89 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Plage de serrage 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Longueur totale (lG ) 1250 mm
Longueur - poignée (IH ) 530 mm
Profondeur (IO ) 195 mm
*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Product 765051 was added to Notepad.

Product 765051 was added to the cart.

Part No. 765052 SZ HH W20 1500

GTIN 4013364093805, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Plage de serrage 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Longueur totale (lG ) 1500 mm
Longueur - poignée (IH ) 780 mm
Profondeur (IO ) 195 mm
*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Product 765052 was added to Notepad.

Product 765052 was added to the cart.


back to top