Your dashboard services.
Register to access all tools.

Points de prise de terre

Pour une installation dans le béton. Raccordement, résistant à la corrosion, du conducteur de descente à l’armature des bâtiments et/ou à l’installation de mise à la terre pour l’équilibrage de potentiel principal ou supplémentaire ou comme point de mesure pour le contrôle de continuité ou de résistance.

Pour les filetages double M10 et M12, on observera les longueurs de vis minimales suivantes :
35 mm pour M10 (longueur de filetage 40 mm)
15 mm pour M12 (longueur de filetage 20 mm)

– Raccordement possible à l’axe grâce au raccord de croisement réf. 319 201 ou la borne de raccordement par ex. de réf. 308 025 pour le renforcement
– Raccordement possible à la barre d’équilibrage de potentiel par exemple grâce à la pièce de réf. 390 499
– Raccordement possible pour les conducteurs plats au point de prise de terre grâce aux références 478 141 et 478 129
– Raccordement à l'axe grâce à des solutions à visser ou à presser
– Capuchon en matière plastique (jaune) encliquetable et possibilité de mise en œuvre d'un pare eau contre la pénétration d’eau le long de l’axe dans la paroi (testé avec une pression de 5 bar selon NF EN 50164-5)

Type M

Avec axe de raccordement (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Products

Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe : St/tZn
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 6,5 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Référence: 478011
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe St/tZn
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Normes NF EN 62561-1

Product 478011 was added to Notepad.

Product 478011 was added to the cart.

Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A

GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe : INOX
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 3,9 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Référence: 478019
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe INOX
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Normes NF EN 62561-1

Product 478019 was added to Notepad.

Product 478019 was added to the cart.


Type M sans axe de raccordement

1 Product

Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A

GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 pièce(s)


Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 9,3 kA (avec cosse de câble en cuivre)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A
Référence: 478012
ou équivalent

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA (avec cosse de câble en cuivre)
Normes NF EN 62561-1

Product 478012 was added to Notepad.

Product 478012 was added to the cart.


Type M pressé

Axe de raccordement (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Products

Part No. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN

GTIN 4013364105157, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.90 g, PU: 25.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe : St/tZn
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 3,7 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Référence: 478041
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe St/tZn
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Normes NF EN 62561-1
Référence 478 049 avec certificat UL.

Product 478041 was added to Notepad.

Product 478041 was added to the cart.

Part No. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A

GTIN 4013364105164, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.10 g, PU: 25.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe : INOX
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 3,3 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Référence: 478049
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe INOX
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
Normes NF EN 62561-1
Référence 478 049 avec certificat UL.

Product 478049 was added to Notepad.

Product 478049 was added to the cart.


Type M pressé avec pare-eau supplémentaire

Contre la pénétration d’eau le long de l’axe dans la paroi (testé à une pression d’air comprimé de 5 bar selon NF EN 62561-5 et avec 1 bar de pression d'eau).

1 Product

Part No. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN

GTIN 4013364124448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 370.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe : St/tZn
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 3,7 kA
Matériau - barrière d'eau: PVC
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Référence: 478051
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe St/tZn
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Matériau - barrière d'eau PVC
Normes NF EN 62561-1

Product 478051 was added to Notepad.

Product 478051 was added to the cart.


Type M avec borne MV

Pour conducteurs ronds 8-10 mm, forme permettant un encombrement réduit dans le coffrage.

1 Product

Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN

GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - borne MV: St/tZn
Zone de serrage, borne Rd / Rd: 8-10 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 9,3 kA
Version: avec joint torique et borne MV
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Référence: 478112
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - borne MV St/tZn
Zone de serrage, borne Rd / Rd 8-10 mm
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA
Version avec joint torique et borne MV
Normes NF EN 62561-1

Product 478112 was added to Notepad.

Product 478112 was added to the cart.


Type K

Avec bague en matière plastique et axe de raccordement (l = 180 mm, Ø10 mm).

1 Product

Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Filetage de raccordement: M10 / M12
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe : St/tZn
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 6,5 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Référence: 478200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M10 / M12
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - axe St/tZn
Ø Plaque de raccordement 46 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Normes NF EN 62561-1

Product 478200 was added to Notepad.

Product 478200 was added to the cart.


back to top