Your dashboard services.
Register to access all tools.

Adaptateur de test DEHNcap

Facile - Test sécurisé
  • Adaptation mécanique et électrique simple à des douilles de test RH ou LR
  • Impédance de mesure pour les tests de maintenance des unités de couplage avec compteur uA approprié
  • 4 mm prises mâles ou femelles sécurité
  • Bouchon HR isolé

Adaptateur de test HR-LRM

Pour l'adaptation électrique et mécanique des HR (HO) sur les systèmes de LRM.
Lors de la mesure d'impédance avec XC = 36 MOhm pour les tests d'entretien (avec compteur uA approprié) des unités de couplage de HR.

1 Product

Part No. 767133 MA DCA HR LRM

GTIN 4013364073494, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 97.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Dimensions 90 x 50 x 30 mm
Distance bouchon 19 mm
Distance douille 14 mm
Connecteur d'exécution 2x bouchon lamelles Ø4 mm
Douilles d'essai de conception 2x douille Ø4 mm

Product 767133 was added to Notepad.

Product 767133 was added to the cart.


Adaptateur de test LR-LRM

Pour l'adaptation mécanique de LR (NO) sur systèmes LRM.

1 Product

Part No. 767136 MA DCA LR LRM

GTIN 4013364081109, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 65.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Dimensions 100 x 50 x 30 mm
Distance bouchon Cliquet 6,3 mm
Distance douille 14 mm
Connecteur d'exécution 1x jack
Douilles d'essai de conception 2x douille Ø4 mm

Product 767136 was added to Notepad.

Product 767136 was added to the cart.


back to top