Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Tension nominale jusqu’à (UN ) | 1000 V |
Couleur | transparent |
Matériau : | polycarbonate |
Épaisseur de paroi | env. 2 mm |
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 4 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 1 |
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) | 158 kJ |
Taux de transmission lumineuse VLT | ≥ 75 % |
Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale jusqu’à (UN ) | 1000 V |
Couleur | bleu |
Matériau : | polycarbonate |
Épaisseur de paroi | environ 2 mm |
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) | 318 kJ |
Taux de transmission lumineuse VLT | ≥ 74,4 % |
Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |