Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set de raccordement pour câbles

Système pour le raccordement des câbles de garde sur toits aux systèmes de capture installés ; avec bride de connexion intégrée pour le câble de garde et dispositif de serrage.

Diamètre du câble 6 mm

1 Product

Part No. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364141773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 335.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Plage de serrage - barrette de raccordement: Ø6 mm
Structure - câble: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Matériau, bride de connexion: INOX
Dispositif de serrage logement rd: 6-10 mm
Matériau - dispositif de serrage: INOX
Longueur: 1000 mm
Matériau - câble: Cu
Section: 16 mm2

produit : DEHN
Type: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
Référence: 365509
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de serrage - barrette de raccordement Ø6 mm
Structure - câble 7 x 7 / 7 x 19 mm
Matériau, bride de connexion INOX
Dispositif de serrage logement rd 6-10 mm
Longueur 1000 mm
Matériau - câble Cu
Section 16 mm2
Température d'utilisation -40 °C ... +80 °C
Isolant caoutchouc noir (type EM5)

Product 365509 was added to Notepad.

Product 365509 was added to the cart.


Diamètre du câble 8 mm

1 Product

Part No. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364130869, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.10 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Plage de serrage - barrette de raccordement: Ø8 mm
Structure - câble: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Matériau, bride de connexion: INOX
Dispositif de serrage logement rd: 6-10 mm
Matériau - dispositif de serrage: INOX
Longueur: 1000 mm
Matériau - câble: Cu
Section: 16 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Référence: 365519
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de serrage - barrette de raccordement Ø8 mm
Structure - câble 7 x 7 / 7 x 19 mm
Matériau, bride de connexion INOX
Dispositif de serrage logement rd 6-10 mm
Longueur 1000 mm
Matériau - câble Cu
Section 16 mm2
Température d'utilisation -40 °C ... +80 °C
Isolant caoutchouc noir (type EM5)
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 365519 was added to Notepad.

Product 365519 was added to the cart.


back to top