Part No. 377216 UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494565, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 16 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC noir |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377217 UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494572, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 411.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 16 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC vert-jaune |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377225 UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494589, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 25 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC noir |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377226 UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494596, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 25 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC vert-jaune |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377235 UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494602, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 145.56 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 35 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC noir |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377236 UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494619, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 937.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 35 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC vert-jaune |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377250 UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 50 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC noir |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377251 UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494732, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 50 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC vert-jaune |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377270 UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494749, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 70 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC noir |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377271 UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494756, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Matériau - cosse de câble | Cu /gal (Ni)Sn |
Matériau - câble | Cu |
Câble | H07V-K |
Section | 70 mm2 |
Fixation | [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Pour une utilisation à l’intérieur |
Isolant | PVC vert-jaune |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Indiquer la longueur de câble lors de la commande (incréments de 50 mm) |
Part No. 377210 UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364083028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.01 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur (l1) | 200 mm |
Matériau - cosse de câble | Al |
Matériau - câble | Cu |
Section | 16 mm2 |
Fixation | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Adapté pour une utilisation à l’extérieur. Selon la norme DIN EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 2 rivets Ø6 mm pour le raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX (des deux côtés) pour des épaisseurs de ≥ 2 mm |
Isolant | caoutchouc noir (type EM5) |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 377310 UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364033382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.50 g, PU: 100.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur (l1) | 300 mm |
Matériau - cosse de câble | Al |
Matériau - câble | Cu |
Section | 16 mm2 |
Fixation | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Adapté pour une utilisation à l’extérieur. Selon la norme DIN EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 2 rivets Ø6 mm pour le raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX (des deux côtés) pour des épaisseurs de ≥ 2 mm |
Isolant | caoutchouc noir (type EM5) |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 377410 UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364083035, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 90.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur (l1) | 400 mm |
Matériau - cosse de câble | Al |
Matériau - câble | Cu |
Section | 16 mm2 |
Fixation | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Adapté pour une utilisation à l’extérieur. Selon la norme DIN EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 2 rivets Ø6 mm pour le raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX (des deux côtés) pour des épaisseurs de ≥ 2 mm |
Isolant | caoutchouc noir (type EM5) |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 377510 UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364033399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur (l1) | 500 mm |
Matériau - cosse de câble | Al |
Matériau - câble | Cu |
Section | 16 mm2 |
Fixation | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Remarque | Adapté pour une utilisation à l’extérieur. Selon la norme DIN EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 2 rivets Ø6 mm pour le raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX (des deux côtés) pour des épaisseurs de ≥ 2 mm |
Isolant | caoutchouc noir (type EM5) |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |