Part No. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364024922, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Longueur | 170 mm |
Fixation | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Perçage central | Ø11 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
GTIN 4013364034204, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 114.30 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Cu |
Dimensions | 28 x 2 mm |
Longueur | 170 mm |
Fixation | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Perçage central | Ø11 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364083417, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 38.30 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Longueur | 170 mm |
Fixation | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364068582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 48.02 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Longueur | 220 mm |
Fixation | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Perçage central | Ø11 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |