Part No. 374011 DS 8 L395 AL
GTIN 4013364030701, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 89.92 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Al |
Dimensions | Ø8 mm |
Longueur | env. 395 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 374020 DS 30X2 L170 3XB11 AL
GTIN 4013364030725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Longueur | 170 mm |
Fixation | [2x] Ø11 mm |
Perçage central | Ø11 mm |
Normes | Conformément à la norme DIN EN 62561-2 |