Part No. 562250 CUPAH GL Q25 L29 AL CU
GTIN 4013364019737, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.20 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Al |
Matériau - à l'intérieur | Cu |
Section | 25 mm2 |
Longueur | 29 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 6,3 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 8,3 mm |
Epaisseur - matériel | 1,0 mm |
Part No. 562035 CUPAH GL Q35 L32 AL CU
GTIN 4013364019744, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.70 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Al |
Matériau - à l'intérieur | Cu |
Section | 35 mm2 |
Longueur | 32 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 7,5 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 9,5 mm |
Epaisseur - matériel | 1,0 mm |
Part No. 562050 CUPAH GL Q50 L40 AL CU
GTIN 4013364019751, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Al |
Matériau - à l'intérieur | Cu |
Section | 50 mm2 |
Longueur | 40 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 8,2 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 10,0 mm |
Epaisseur - matériel | 1,0 mm |
Part No. 562135 CUPAH GL Q35 L32 CU AL
GTIN 4013364019768, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.50 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Cu |
Matériau - à l'intérieur | Al |
Section | 35 mm2 |
Longueur | 32 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 7,5 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 9,5 mm |
Epaisseur - matériel | 1,0 mm |
Part No. 562150 CUPAH GL Q50 L40 CU AL
GTIN 4013364019775, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Cu |
Matériau - à l'intérieur | Al |
Section | 50 mm2 |
Longueur | 40 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 8,2 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 10,0 mm |
Epaisseur - matériel | 1,0 mm |
Part No. 562001 CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
GTIN 4013364019782, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 4.30 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Al |
Matériau - à l'intérieur | Cu |
Section | 50 mm2 |
Longueur | 60 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 8,5 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 9,5 mm |
Epaisseur - matériel | 0,5 mm |
Part No. 562101 CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
GTIN 4013364019799, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 3.80 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - à l'extérieur | Cu |
Matériau - à l'intérieur | Al |
Section | 50 mm2 |
Longueur | 60 mm |
Diamètre Ø - intérieur | 8,5 mm |
Diamètre Ø - extérieur | 9,5 mm |
Epaisseur - matériel | 0,5 mm |