Your dashboard services.
Register to access all tools.

Raccords SVP pour raccordements en surface et sous terre

Raccords SVP pour raccordement perpendiculaire et parallèle, avec partie supérieure fendue (retrait des vis superflu).

Sans plaquette intermédiaire

2 Products

Part No. 308060 SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364066281, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 139.80 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - borne: St/tZn
Plage de serrage rd/rd: 8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl: 8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl: 30 / 30 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN
Référence: 308060
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne St/tZn
Plage de serrage rd/rd 8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl 8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl 30 / 30 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 308060 was added to Notepad.

Product 308060 was added to the cart.

Part No. 308069 SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364246720, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne SVP sans plaquette intermédiaire INOX (V4A)
Bornes SVP pour raccordements en surface et
sous terre perpendiculaires et parallèles
avec partie supérieure fendue
(il n’est pas nécessaire de retirer les vis)
Matériau - borne: INOX (V4A)
Plage de serrage rd/rd: 8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl: 8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl: 30 / 30 mm
Normes: DIN EN 62561-1

produit : DEHN
Type: SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A
Référence: 308069
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX (V4A)
Plage de serrage rd/rd 8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl 8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl 30 / 30 mm
Normes DIN EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 308069 was added to Notepad.

Product 308069 was added to the cart.


Avec plaquette intermédiaire (fendue)

1 Product

Part No. 308070 SVPK 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364066298, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 199.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - borne: St/tZn
Plage de serrage rd/rd: 8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl: 8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl: 30 / 30 mm
Plaquette intermédiaire: oui
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: SVPK 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Référence: 308070
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne St/tZn
Plage de serrage rd/rd 8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl 8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl 30 / 30 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 308070 was added to Notepad.

Product 308070 was added to the cart.


back to top