Part No. 345008 KS 8 B11 STTZN
GTIN 4013364025073, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 28.00 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Plage de serrage rd | 8 mm |
Matériau | St/tZn |
Ø Trou de fixation | 11 mm |
Part No. 345010 KS 10 B11 STTZN
GTIN 4013364025080, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 26.00 g, PU: 100.00 pièce(s)
Technical data
Plage de serrage rd | 10 mm |
Matériau | St/tZn |
Ø Trou de fixation | 11 mm |
Part No. 347205 KS 7.10 B10.5 AL
GTIN 4013364136601, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 25.90 g, PU: 100.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Plage de serrage rd | 7-10 mm |
Matériau | Al |
Ø Trou de fixation | 10,5 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |