DEHNguard E (Y)PV SCI 1500
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835635/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835635/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
- Parafoudre pour systèmes photovoltaïques jusqu'à 1500 V, comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Dispositif combiné de coupure et de mise en court-circuit avec coupure électrique en sécurité (principe SCI breveté)
- Nouveau design pour l'installation sécurisée dans les systèmes photovoltaïques jusqu'à 1500 V
- Testé selon NF EN 50539-11
- Utilisation possible dans tous les systèmes PV selon CEI 60364-7-712
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835636/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_F.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835636/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_F.jpg)
Part No. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 535.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 2 / Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1500 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCWPV ) | 10 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 6 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Part No. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 556.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 2 / Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1500 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCWPV ) | 10 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 6 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |