Testeur de tension PHE
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45491932/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45491932/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
- Indication fiable
- Manipulation aisée
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45491933/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45491933/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45491934/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45491934/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
Plage de tension nominale jusqu'à 20 kV / 50 Hz ou 16.7 Hz, commutable
Pour système triphasé et monophasé avec mise à la terre
Particularités du testeur commutable:
Le commutateur a trois positions diffirentes pour chaque plage de tension et de fréquence:
3...10 kV / 50 Hz - triphasé
6...20 kV / 50 Hz - triphasé
6...20 kV / 16.7 Hz - monophasé avec mise à la terre
La mise en fonction, pour une raison de sécurité, ne peut que se faire avec la position 3...10 kV / 50 Hz.
1 Product
Part No. 767416 PHE 3 20 S FU 1P
GTIN 4013364084247, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 3 ... 20 kV |
Fréquence | 16,7 und 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 1560 mm |
Profondeur (IO ) | 770 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 02.54 |
N° de matériau DB | 743 361 |
Part No. 767415 PHE 6 20 S 16.7 1P
GTIN 4013364081116, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 6 ... 20 kV |
Fréquence | 16,7 Hz |
Longueur totale (lG ) | 1560 mm |
Profondeur (IO ) | 770 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 02.52 |
N° de matériau DB | 738 302 |
Tension nominale 15 kV / 16.7 Hz
Spécialement pour les lignes électriques de chemin de fer
Y compris électrode en crochet et une partie finale avec couplage plug-in et oeillet antidérapant
Utilisation sur lignes électrique de chemin de fer
Le détecteur de tension pour les lignes électriques de chemin de fer a, comparé au testeur de contact de tension de la ligne aérienne, une partie plus courte d'extension. En raison de la sécurité de l'afficheur PHE 15 16,7 BEL STK il peut être appliquée uniquement aux lignes électriques de chemin de fer, mais pas dans d'autres composants caténaires.
Parmi les lignes électriques de chemin de fer il y a les lignes d'alimentations, les lignes de renfort, les lignes de dérivation, les lignes de connexion, lignes 15 kV, terminaison de câble, ligne de commutation et croix de commutation.
1 Product
Part No. 767413 PHE 15 16.7 BEL STK
GTIN 4013364128750, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.55 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 15 kV |
Fréquence | 16,7 Hz |
Longueur totale (lG ) | 1645 mm |
Profondeur (IO ) | 765 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 02.55 |
N° de matériau DB | 964 851 |