Your dashboard services.
Register to access all tools.

Trépieds pour tubes supports avec sortie latérale

Supports pour le logement de tubes supports HVI pour conducteur HVI posé à l’intérieur / à l’extérieur dans / sur le tube support, avec attache double pour le raccordement 2x Rd 8-10 mm. Adaptation à la pente de toit jusqu’à 10° max. à l’aide de fixations variables sur le support du socle.

Les plots béton empilables, les plaques de protection et le kit de supports socles pour recevoir d’autres plots béton sont disponibles séparément dans les accessoires.

Remarque : Vous pouvez demander à DEHN d’autres informations sur la compatibilité des matériaux des supports de toiture ainsi que des plaques de protection en liaison avec des éléments de toiture.

Petit trépied

Pour tiges de capture D40, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.

1 Product

Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Trépied petit INOX (version rabattable)
Trépied (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale ou tige de capture
D 40 mm avec accessoire de réduction
Avec attache double pour le raccordement de 2x Rd 8-10 mm
Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg)
Compensation de l’angle de pente de toit jusqu’à 10° max.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les trépieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau statique: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 680 mm

produit : DEHN
Type: DBS KB D50 RA680 V2A
Référence: 107390
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau statique INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 680 mm
Encombrement - trépied 1175 x 1020 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107390 was added to Notepad.

Product 107390 was added to the cart.


Grand trépied

Pour tiges de capture D40, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.

1 Product

Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Trépied grand INOX (version rabattable)
Trépied (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale et attache double pour
le raccordement de 2x Rd 8-10 mm, pour installation sur
plot béton (poids 17 kg) avec adaptation à la pente de toit jusqu’à 10° max.
au moyen de socles en béton supplémentaires.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les trépieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau statique: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 1 330 mm

produit : DEHN
Type: DBS KB D50 RA1330 V2A
Référence: 107391
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau statique INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 1 330 mm
Encombrement - trépied 2300 x 1995 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107391 was added to Notepad.

Product 107391 was added to the cart.


Petit support à quatre pieds

Pour tiges de capture D40, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.

1 Product

Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Support à quatre pieds petit INOX (version rabattable)
Support à quatre pieds (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale ou pointe de capture
D 40 mm avec accessoire de réduction
Avec attache double pour le raccordement de 2x Rd 8-10 mm
Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg)
Compensation de l’angle de pente de toit jusqu’à 10° max.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les supports à quatre pieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau statique: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 680 mm

produit : DEHN
Type: VBS KB D50 RA680 V2A
Référence: 107490
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau statique INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 680 mm
Encombrement - trépied 960 x 960 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107490 was added to Notepad.

Product 107490 was added to the cart.


Grand support à quatre pieds

Pour tiges de capture D40, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.

1 Product

Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Support à quatre pieds grand INOX (version rabattable)
Support à quatre pieds (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale ou pointe de capture
D 40 mm avec accessoire de réduction
Avec attache double pour le raccordement de 2x Rd 8-10 mm
Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg)
Compensation de l’angle de pente de toit jusqu’à 10° max.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les supports à quatre pieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau statique: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 1 330 mm

produit : DEHN
Type: VBS KB D50 RA1330 V2A
Référence: 107491
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau statique INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 1 330 mm
Encombrement - trépied 1880 x 1880 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107491 was added to Notepad.

Product 107491 was added to the cart.


back to top