Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 pièce(s)
Technical data
Poids total | 8,5 kg |
Diamètre Ø | 240 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - clavette/adaptateur | INOX |
Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70
GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Guidage du conducteur | libre |
Matériau - support conducteur | matière plastique |
Support conducteur rd | 8 mm |
Plot | béton (C35/45) |
Poids | 1 kg |
Part No. 253026 RLA 20 FB K SW
GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | matière plastique |
Couleur | noir ● |
Support conducteur rd | 20-21 mm |
Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø | 300 mm |
Diamètre Ø - connecteur à enficher | 10 mm |
Hauteur | 60 mm |
Matériau | matière plastique |
Couleur | gris ● |
Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Matériau – support conducteur | INOX |
Plage de serrage | Ø20-25 mm |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Normes | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Hauteur totale - support conducteur | 87 mm |
Boulon | Ø10 mm |
Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Hauteur totale - support conducteur | 125 mm |
Boulon | Ø16 mm (clavettes) |
Part No. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø extérieur | 280 mm |
Diamètre Ø intérieur | 270 mm |
Matériau | EVA |
Couleur | noir ● |
Part No. 105460 DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
GTIN 4013364381513, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 577.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de serrage rd - borne MV | Al |
Longueur - support écarteur | 750 mm |
Support conducteur rd | 17 mm |
Matériau - support conducteur | INOX |
Plage de serrage rd - borne MV | 8-10 / 16 mm |
Matériau - borne | Al |
Longueur fermeture variable | 350-900 mm |
Vitesse maximale du vent en rafales (1 plot de 17 kg, l = 900 mm) | 111 km/h |
Vitesse maximale du vent en rafale (2 plots de 17 kg, l = 900 mm) | 159 km/h |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø extérieur | 370 mm |
Diamètre Ø intérieur | 360 mm |
Matériau | EVA |
Couleur | noir ● |
Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Matériau – support conducteur | INOX |
Fixation | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Normes | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106852 DH ZS 20 D16 500 GFK PA
GTIN 4013364119307, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support écarteur | PRV |
Matériau - support conducteur / adaptateur | PA |
Longueur (l1) | 500 mm |
Support conducteur rd | 20-21 mm |
Filetage | M8 |
Vitesse de vent/rafales max. (1x socle 17 kg, distance - support 1000 mm) | 151 km/h |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
GTIN 4013364104907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 435.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support écarteur | PRV |
Matériau - support conducteur / adaptateur | PA |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Support conducteur rd | 20-21 mm |
Filetage | M8 |
Vitesse de vent/rafales max. (1x socle 17 kg, distance - support 1000 mm) | 98 km/h |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Matériau – support conducteur | INOX |
Plage de serrage | 0,7-8 mm |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Normes | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET
GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 pièce(s)
Technical data
Poids total | 17 kg |
Plot | à clavettes Ø16 mm |
Diamètre Ø | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - clavettes | INOX |
Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 pièce(s)
Technical data
Poids | 17 kg |
Logement | à clavettes Ø16 mm |
Diamètre Ø | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - clavette/adaptateur | INOX |
Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | béton (C35/45) |
Dimension | 180 x 180 x 70 mm |
Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support conducteur | INOX |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support conducteur | INOX |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Matériau – support conducteur | INOX |
Plage de serrage | ca. 18 / 22 mm |
Support conducteur rd | 20-23 mm |
Normes | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |