Testeur de tension à distance ASP
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660428/HDVORSCHAU/767571a0003_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660428/HDVORSCHAU/767571a0003_16-9.jpg)
- Manipulation simple et facile grâce à la conception compacte
- Economie de coût / transport
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660430/HDVORSCHAU/767571az2.jpg)
Le testeur de tension à distance ASP avec capteur de champ E de catégorie "S" est a poser en faisant sorte que l'anneau vert soit dans un angle de 90° de l'appareillage.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660430/HDVORSCHAU/767571az2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660431/HDVORSCHAU/767571_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660431/HDVORSCHAU/767571_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660429/HDVORSCHAU/767571az1.jpg)
Le testeur de tension à distance ASP avec capteur de champ E de catégorie "L" est a poser sur l'armature au niveau de l'anneau vert, de manière à ce que le capteur de champ E soit en direction de la ligne aérienne.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660429/HDVORSCHAU/767571az1.jpg)
Part No. 767571 ASPS 110 420 L
GTIN 4013364124967, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.23 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 960 mm |
Part No. 767565 ASPS 110 132 16.7 L
GTIN 4013364143760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 110 ... 132 kV |
Fréquence | 16,7 Hz |
Longueur totale (lG ) | 960 mm |
N° de dessin DB | 3 Eku 710 002 |
Part No. 767572 ASPS 110 420 S
GTIN 4013364124974, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767582 ASP 110 420 S
GTIN 4013364144569, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767573 ASPS 110 420 S L
GTIN 4013364134270, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.94 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 1000 mm |