Part No. 700099 AB 32 46 RW K L...
GTIN 4013364157415, Customs tariff No. (EU): 39169010, Gross weight: 1.28 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Matériau | polyester renforcé de fibres de verre |
Dimensions (l x h) | 32 x 46 mm |
Longueur | jusqu'à 6000 mm *) |
Épaisseur du matériel | 6 mm |
Couleur | rouge / blanc |
*)
Indiquer la longueur lors de la commande ! Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm. |
Part No. 700098 H AB 32 46 K
GTIN 4013364157422, Customs tariff No. (EU): 39169090, Gross weight: 180.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Matériau | matière plastique |
Épaisseur du matériel | 6 mm |
Couleur | rouge |