Your dashboard services.
Register to access all tools.

Coupe-conducteurs HVI

Coupe-conducteurs pour couper facilement les conducteurs HVI, HVI light (diamètre extérieur 20 / 23 mm) et HVI power (diamètre extérieur 27 mm) ainsi que les conducteurs CUI.
La composition des coupe-conducteurs permet de couper également des conducteurs qui se composent de plusieurs brins pour faciliter la mise en œuvre des éléments de raccordement.

HVI cutter

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: jusqu'à 32 mm

produit : DEHN
Type: HVI CUTTER 32
Référence: 597032
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur jusqu'à 32 mm
Matériau - couteau acier à outils (CR-Moly (SCM440))
Matériau - poignée acier carbone (SS400)
Longueur 600 mm

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


back to top