Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubes support pour conducteurs HVI power / HVI power long

Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA.

Avec pointe captrice

Tube support avec couvercle d'extrémité interne et élément ressort en polyamide.
Pointe de capture en alu/INOX, Ø10 mm, longueur 1000 mm

4 Products

Part No. 105563 SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL

GTIN 4013364271937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 3500 mm, GRP/Al
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural): 3500 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 3500 mm, 1x HVI power intérieur) 201 km/h
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 3500 mm, 1x HVI power extérieur) 190 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL
Référence: 105563
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural) 3500 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105563 was added to Notepad.

Product 105563 was added to the cart.

Part No. 105565 SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL

GTIN 4013364271944, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.10 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 5000 mm, GRP/Al
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural): 4000 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power intérieur) 201 km/h
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power extérieur) 180 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL
Référence: 105565
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural) 4000 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105565 was added to Notepad.

Product 105565 was added to the cart.

Part No. 105320 SR D50 3500 FSP1000 IP HVIP GFK V2A

GTIN 4013364152373, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 3500 mm, PRV/INOX
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural): 3500 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 3500 mm, 1x HVI power intérieur) 234 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FSP1000 IP HVIP GFK V2A
Référence: 105320
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural) 3500 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105320 was added to Notepad.

Product 105320 was added to the cart.

Part No. 105322 SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A

GTIN 4013364152380, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 5000 mm, PRV/lNOX
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural): 4000 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power intérieur) 232 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A
Référence: 105322
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural) 4000 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105322 was added to Notepad.

Product 105322 was added to the cart.


Avec pointe de capture

Tube support avec couvercle d'extrémité interne et élément ressort en polyamide.
Tige de capture en alu/INOX, Ø22 / 16 / 10 mm, longueur 2500 mm

4 Products

Part No. 105573 SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL

GTIN 4013364271975, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.56 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 3500 mm, PRV/Al
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural): 5000 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 5000 mm, 1x HVI power intérieur) 168 km/h
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 5000 mm, 1x HVI power extérieur) 144 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL
Référence: 105573
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural) 5000 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105573 was added to Notepad.

Product 105573 was added to the cart.

Part No. 105575 SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL

GTIN 4013364272026, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.90 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 5000 mm, PRV/Al
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural): 5500 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI power intérieur) 163 km/h
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI power extérieur) 140 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL
Référence: 105575
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural) 5500 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105575 was added to Notepad.

Product 105575 was added to the cart.

Part No. 105321 SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A

GTIN 4013364152397, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 3500 mm, PRV/INOX
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural): 5000 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 5000 mm, 1x HVI power intérieur) 163 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A
Référence: 105321
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural) 5000 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105321 was added to Notepad.

Product 105321 was added to the cart.

Part No. 105323 SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A

GTIN 4013364152403, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power avec point de capture, 5000 mm, PRV/INOX
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural): 5500 mm
Vitesse du vent en rafales max.: (longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI power intérieur) 159 km/h
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A
Référence: 105323
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural) 5500 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105323 was added to Notepad.

Product 105323 was added to the cart.


Avec pointe captrice et sortie latérale

Tube support avec couvercle d'extrémité interne et élément ressort en polyamide.
Pointe de capture en alu/INOX, Ø10 mm, longueur 1000 mm

4 Products

Part No. 105513 SR D50 3500 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL

GTIN 4013364270282, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power PRV/Al, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL
Référence: 105513
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105513 was added to Notepad.

Product 105513 was added to the cart.

Part No. 105515 SR D50 5000 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL

GTIN 4013364271821, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power PRV/Al, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL
Référence: 105515
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105515 was added to Notepad.

Product 105515 was added to the cart.

Part No. 105392 SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A

GTIN 4013364157903, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power PRV/INOX, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A
Référence: 105392
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105392 was added to Notepad.

Product 105392 was added to the cart.

Part No. 105394 SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A

GTIN 4013364157910, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.10 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power PRV/INOX, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe captrice, Ø10 mm, longueur de 1000 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A
Référence: 105394
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105394 was added to Notepad.

Product 105394 was added to the cart.


Avec pointe de capture et sortie latérale

Tube support avec couvercle d'extrémité interne et élément ressort en polyamide.
Tige de capture en alu/INOX, Ø22 / 16 / 10 mm, longueur 2500 mm

3 Products

Part No. 105543 SR D50 3500 FS2500 IA SA HVIP GFK AL

GTIN 4013364271845, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power, PRV/Al, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 3500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 3500 FS2500 IA SA HVIP GFK AL
Référence: 105543
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 3500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 3500 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105543 was added to Notepad.

Product 105543 was added to the cart.

Part No. 105545 SR D50 5000 FS2500 IA SA HVIP GFK AL

GTIN 4013364271876, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.90 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power, PRV/Al, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FS2500 IA SA HVIP GFK AL
Référence: 105545
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur oui
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105545 was added to Notepad.

Product 105545 was added to the cart.

Part No. 105395 SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A

GTIN 4013364157934, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.12 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support HVI Power, PRV/INOX, avec sortie latérale
Support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort EB
pour maintenir la distance de séparation des parties conductrices conformément à la norme NF EN 62305-3
Les tubes de support sont dimensionnés selon l'Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Combiné avec pointe de capture, Ø22/16/10 mm, longueur de 2500 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / INOX
Longueur - tube support: 5000 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A
Référence: 105395
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / INOX
Longueur - tube support 5000 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Longueur de transport 5000 mm
Longueur - isolant 1800 mm
Approprié pour la pose en extérieur non
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105395 was added to Notepad.

Product 105395 was added to the cart.


back to top